EPIC® DATA M12X
Il connettore M12X permette una trasmissione di dati e segnali assolutamente affidabile. Grazie alla sua struttura resistente alle vibrazioni, è idoneo per l'impiego in parti mobili di macchine e catene portacavi. È disponibile come connettore volante o passaparete per quadri elettrici, con connessione a perforazione di isolante o a crimpare.
Cat.6A secondo ISO / IEC 11801
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Caratteristiche del prodotto
- Durevole grazie alla custodia in metallo in zinco pressofuso.
- Collegamento semplice grazie alla tecnologia di connessione a crimpare o a perforazione di isolante.
- La protezione contro le vibrazioni integrata del connettore lo rende resistente a urti e vibrazioni.
- Certificazione UL come da scheda tecnica che permette l'utilizzo del prodotto nel mercato nordamericano.
- Quando è collegato, è possibile raggiungere la classe di protezione IP 67.
Norm references / Approvals
- Per l'impiego con conduttori a fili sottili e sottilissimi delle classi 5 e 6.
- Impiego universale per le interfacce delle macchine per molte applicazioni di trasmissione dati e segnali.
- Per l'impiego altamente flessibile e in costante movimento all’interno di parti di macchine in movimento e in catene portacavi.
- Adatto anche per applicazioni EtherCAT, EtherNET/IP e PROFINET 4 coppie.
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore modulare
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare
Grado di protezione
- IP 67
Campo di temperatura (esercizio)
- da - 40° C a + 85°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.