Eshop

EPIC® H-A 3 TG

Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica

Bloccaggio affidabile, non brucia e protegge l'inserto da polvere e umidità: queste sono solo tre delle caratteristiche essenziali della nostra custodia per connettori rettangolari appena rinnovata. La custodia in poliammide è inoltre leggera, priva di alogeni, resistente ai raggi UV e con filettatura M20 per collegare un pressacavo o un raccordo per guaine.

La custodia della serie EPIC® H-A 3 è ora disponibile con un nuovo design, incluse una freccia di orientamento e una filettatura M20.

Automazione industrialeResistenza meccanicaRobustoImpermeabile

CEcRUusCollaudato VDE

Codice articolo Descrizione articoloMPGMaterialeColoriPressacavoCampo di serraggio del pressacavoPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Filettatura PG
10426000
H-A 3 TG PG11 gr-11Termoplasticogrigio--10
10425500
H-A 3 TG PG11 bk-11Termoplasticonero--10
10426400
H-A 3 TGV PG11 gr-11Termoplasticogrigio6.5 - 1210
10426700
H-A 3 TGV PG11 bk-11Termoplasticonero6.5 - 1210
Filettatura metrica
19426000
H-A 3 TG M20 gr20-Termoplasticogrigio--10
19425500
H-A 3 TG M20 bk20-Termoplasticonero--10
19426400
H-A 3 TGV M20 gr20-Termoplasticogrigio3.0 - 13.510
19426700H-A 3 TGV M20 bk20-Termoplasticonero3.0 - 13.510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La serie EPIC® H-A 3 è la più compatta della gamma connettori rettangolari industriali e garantisce connessioni sicure in spazi ridotti.
  • La custodia volante è compatibile con molti custodie comuni sul mercato (base da pannello, base da parete o custodia volante con leva).
  • Con foro filettato per l'impiego con il rispettivo pressacavo.
  • Gli articoli con una \"V\" nel nome dell'articolo contengono già un pressacavo in plastica SKINTOP® per la tenuta e lo scarico della trazione del cavo in ingresso. Rispetto alle custodie in cui il pressacavo viene aggiunto separatamente, le dimensioni complessive di questa custodia hanno un ingombro ridotto.
  • La freccia come elemento di design sulla superficie della custodia semplifica l'orientamento e l'inserimento.

Applicazione

  • Per la protezione dell'inserto da influssi esterni.
  • Per l'impiego con molti inserti EPIC® per connettori rettangolari.
  • Per il collegamento di apparecchi e macchine all'alimentazione elettrica.
  • Adatto alla posa esterna.

Caratteristiche del prodotto

  • Custodia volante
  • Volante con leva singola
  • Versioni standard e alte
  • Versioni con/senza pressacavo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Termoplastica grigia, leva nera: acciaio zincato

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.