EPIC® STA 6 a vite
Inserto STA con contatti a molla
La matrice con collegamento filettato rappresenta una garanzia grazie alle sue molle di contatto potenti. Può essere, ad esempio, utilizzata nei quadri elettrici.
- Per un affidabile trasmissione del segnale in condizioni ambientali difficili
- Robusti contatti a molla
- Made in Germany
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ottima superficie di contatto grazie alla struttura a molla
- Inserto STA con contatti a molla
Applicazione
- Impianti di comando
- Tecnologia "Rack"
- Laboratori elettronici
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
- IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V
Corrente nominale (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A
CSA: 10 A
Grado di inquinamento
- 2
Resistenza di contatto
- < 3 mOhm
Contatti
- Argentati
Numero di contatti
- 6
Tipologia del contatto
- Collegamento a vite: 0,5 - 1,5 mm²
Lunghezza di spelatura (mm)
- 5
Cicli di innesto
- 100
Testato VDE
Campo di temperatura
- da -40°C a +80°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.