Eshop

H1Z2Z2-K, versione migliorata

Cavo solare H1Z2Z2-K/EN 50618, posa in canalina interrata, AD8, Dca

H1Z2Z2-K: cavo reticolato fotovoltaico (PV)/solare secondo EN 50618, resistente ai raggi UV/ozono, testato per schiacciamento e impatto UL, AD8, interramento diretto, CPR Dca

  • AD8 - Immersione permanente.
  • Testato per posa interrata diretta
  • Classificato Dca secondo CPR (BauPVO in DE)

e-MobilityAutomazione industrialeEnergia SolarePer esternoBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente alla corrosioneResistente agli acidiTensioneResistente alla temperaturaResistente ai raggi UVImpermeabile

CE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Guaina esterna nera
1023759
1 X 45,838,460
1023760
1 X 66,457,680
1023761
1 X 107,496123
Colore guaina esterna: rosso
1023774
1 X 45,838,460
1023775
1 X 66,457,680
1023776
1 X 107,496123
Colore guaina esterna: blu
1023789
1 X 45,838,460
1023790
1 X 66,457,680
1023791
1 X 107,496123
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatto per l'impiego all'esterno
  • Robusto contro sollecitazioni meccaniche, per posa interrata in scavi, all'interno di cunicoli o tubi/guaine protettive o in posa interrata diretta
  • Riduzione della propagazione dell'incendio e dell'emissione di gas tossici in caso di incendio
  • Classificazione CPR Dca per l'installazione negli edifici secondo Regolamento UE sui prodotti da costruzione (CPR) n. 305/2011
  • 25 anni di durata di vita prevedibile in condizioni di uso normale come definito nella EN 50618

Applicazione

  • Per uso esterno ed interno, fisso o mobile nei moduli solari o per il collegamento delle file di moduli con inverter, ad es. secondo le norme per gli impianti FV come HD 60364-7-712 o VDE 0100-712 e secondo le norme sui cavi solari come ad es. EN 50618/ VDE 0283-618 per il cavo armonizzato H1Z2Z2-K, ecc.; sicuro contro i cortocircuiti e i guasti a terra secondo l'allegato A della norma EN 50618 e secondo HD 60364-5-52
  • Secondo EN 50618 / VDE 0283-618, allegato A, anche per la posa in tubi, condotti, intonaci e apparecchiature elettriche, nonché per l'uso in e per dispositivi e sistemi a doppio isolamento (classe di protezione II)
  • Impianti fotovoltaici con tensione di sistema DC fino a max 1800 V verso terra
  • AD8: immersione permanente fino ad una profondità massima di 1 metro
  • Elevada robustez mecánica, p. ej., frente a impactos;
    Apto para tendido enterrado en zanjas realizadas profesionalmente (véase sección 4.2 de VDE 0891-6 o sección 300.5 del artículo 300 de NFPA 70/NEC - Código Eléctrico Nacional de EE. UU.) con o sin sistema de protección adicional para tendido enterrado, como tubo flexible/tubo.
    Si se utiliza un sistema de protección adicional, debe evitarse la acumulación de humedad de agua contaminada en el sistema de protección.

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli agenti atmosferici / ai raggi UV secondo EN 50618 / VDE 0283-618, nonché resistente all'ozono secondo EN 50396;
    Impermeabile in modo trasversale "AD8" secondo IEC 60364-5-51/HD 60364-5-51/VDE 0100-510, IEC 62440 ed EN 50525-2-21/VDE 0285-525-2-21
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e classificato Dca secondo il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione (UE) n. 305/2011 [CPR - Regolamento sui prodotti da costruzione]
  • Privo di alogeni secondo IEC 60754-1 (contenuto di gas con acidi alogeni), bassa corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2 (grado di acidità)
  • Ottima resistenza al taglio e all'abrasione
  • Testato per burial-related, mechanical UL 854 Tests Impact-Resistance and Crushing-Resistance

Riferimenti normativi/approvazioni

  • H1Z2Z2-K certificato secondo EN 50618
  • Articoli con altre sezioni disponibili su richiesta

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Core insulation made of cross-linked copolymer
  • Guaina esterna realizzata in copolimero reticolato
  • Colore guaina esterna: nero, rosso o blu
  • Altri colori per la guaina esterna su richiesta

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • 4 x Diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • AC U0 / U: 1,0 / 1,0 kV
    DC U0 / U: 1,5 / 1,5 kV
    Max. tensione continua di esercizio del sistema CC: 1,8 kV

Tensione di prova

  • AC 6500 V
  • CC 15000 V

Corrente nominale (A)

  • Conforme a EN 50618
  • Secondo EN 50618, coefficienti di riduzione per accumulo nell'impianto per ... HD 60364-5-52

Campo di temperatura

  • > Conduttore, max., Secondo EN 60216-1 / VDE 0304-21: 120 ° C;
    > Conduttore, max., Cortocircuito / guasto a terra (durata max. 5 s): 250 ° C;
    > Ambiente, min., Posa fissa: -40 ° C;
    > Ambiente, min., posa mobile: -25 ° C;
    > Ambiente, max., In combinazione con EN 60216-1 / VDE 0304-21: 90 ° C;
    > Ambiente, costante, in combinazione con HD 60364-7-712 / VDE 0100-712: da 70 ° C a 90 ° C;
    > Ambiente, fattore di declassamento della corrente 1,00 rispetto alla temperatura ambiente: 60 ° C;
    > Ambiente, max., A riposo: 40 ° C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.