ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR

Cavo solare H1Z2Z2-K/EN 50618, posa in canalina interrata, AD8, Dca

ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR - cavo solare certificato TÜV H1Z2Z2-K LAPP, secondo EN 50618/IEC 62930, resistenza allo schiacciamento e all'impatto UL854, AD8, posa interrata, CPR Dca

  • Limited, extended warranty negotiable on request
  • Tested Burial in Ground and AD8 (permanent submersion)
  • Classificato Dca secondo CPR (BauPVO in DE)

e-MobilityAutomazione industrialeEnergia SolareEolicoPer esternoBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente alla corrosioneResistenza meccanicaTempo di montaggioLeggeroIngombri ridottiRobustoResistente agli acidiaffidabilitàTensioneResistente alla temperaturaResistente ai raggi UVImpermeabileMolteplici approvazioni

CETÜV Rheinland

Oops, an error occurred! Code: 202411251457524c3f8697
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Guaina esterna nera
38115806
1 X 45,638,4
38115807
1 X 66,257,6
38115808
1 X 107,496
Guaina esterna rossa
38115813
1 X 45,638,4
38115814
1 X 66,257,6
38115815
1 X 107,496
Guaina esterna blu
38115820
1 X 45,638,4
38115821
1 X 66,257,6
38115822
1 X 107,496
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Isolamento e guaina privi di alogeni per soddisfare requisiti speciali di protezione antincendio
  • L'impermeabilità trasversale consente l'immersione permanente in acque basse e non contaminate: AD8 secondo IEC 60364-5-51 e IEC 62440
  • Grazie alla sua elevata resistenza meccanica è adatto per l'installazione sotterranea in una trincea per cavi con letto di sabbia, testato con "Impact-Resistance Test" e "Crushing-Resistance Test" secondo UL 854
  • I materiali di isolamento e guaina reticolati promuovono la longevità a temperature elevate o con elevati carichi di corrente e forniscono un'elevata resistenza dielettrica e un'elevata temperatura di cortocircuito
  • La certificazione IEC consente l'impiego internazionale del prodotto nei paesi in cui sono applicabili gli standard IEC

Applicazione

  • Per il collegamento non protetto di moduli solari e inverter in impianti fotovoltaici a terra e non a terra secondo lo standard EN 50618 e IEC 62930
  • Per installazione fissa e flessione occasionale, se necessario sospesa liberamente
  • Installazione interrata in cavidotti di protezione, in conformità alla norma IEC 60364-5-52/ VDE 0100-520, sezione 522.3
  • Posa interrata in una trincea per cavi con letto di sabbia ai sensi delle normative VDE 0891-6 e DIN EN 50174-3
  • Durata d'impiego prevista di 25 anni secondo EN 50618 e IEC 62930 con applicazione conforme alle norme

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli agenti atmosferici / ai raggi UV secondo EN 50618 / VDE 0283-618, nonché resistente all'ozono secondo EN 50396;
    Impermeabile in modo trasversale "AD8" secondo IEC 60364-5-51/HD 60364-5-51/VDE 0100-510, IEC 62440 ed EN 50525-2-21/VDE 0285-525-2-21
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e classificato Dca secondo il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione (UE) n. 305/2011 [CPR - Regolamento sui prodotti da costruzione]
  • Privo di alogeni secondo IEC 60754-1 (contenuto di gas con acidi alogeni), bassa corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2 (grado di acidità)
  • Ottima resistenza al taglio e all'abrasione
  • Testato per burial-related, mechanical UL 854 Tests Impact-Resistance and Crushing-Resistance

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Certificato "H1Z2Z2-K" da TÜV secondo EN 50618
  • Certificato "62930 IEC 131" da TÜV secondo IEC 62930

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Core insulation: Crosslinked XLPE within the group of XLPO's
  • Outer sheath: Crosslinked XLPE within the group of XLPO's
  • Colore guaina esterna: nero, rosso o blu

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15xDE
  • Posa fissa: 4xDE (5xDE solo per DE >8mm)

Tensione Nominale (V)

  • AC U0 / U: 1,0 / 1,0 kV
    DC U0 / U: 1,5 / 1,5 kV
    Max. tensione continua di esercizio del sistema CC: 1,8 kV

Tensione di prova

  • AC 6500 V

Corrente nominale (A)

  • Conforme a EN 50618
  • Secondo EN 50618, coefficienti di riduzione per accumulo nell'impianto per ... HD 60364-5-52

Campo di temperatura

  • > Conduttore, max., Secondo EN 60216-1 / VDE 0304-21: 120 ° C;
    > Conduttore, max., Cortocircuito / guasto a terra (durata max. 5 s): 250 ° C;
    > Ambiente, min., Posa fissa: -40 ° C;
    > Ambiente, min., posa mobile: -25 ° C;
    > Ambiente, max., In combinazione con EN 60216-1 / VDE 0304-21: 90 ° C;
    > Ambiente, costante, in combinazione con HD 60364-7-712 / VDE 0100-712: da 70 ° C a 90 ° C;
    > Ambiente, fattore di declassamento della corrente 1,00 rispetto alla temperatura ambiente: 60 ° C;
    > Ambiente, max., A riposo: 40 ° C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.