ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Cavi per impianti fotovoltaici reticolati per irradiamento, con diametro esterno ridotto
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R - cavo solare reticolato con fasci di elettroni privo di alogeni per utilizzo prolungato e resistente agli agenti atmosferici in impianti fotovoltaici
Ottimizzato: sottile, leggero e robusto
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- I diametri esterni ridotti consentono una posa a ingombro e a peso ridotto
- Resistente agli urti
- Riduzione della propagazione dell'incendio e dell'emissione di gas tossici in caso di incendio
- La striscia colore rosso o blu estrusa serve come protezione da inversione della polarità durante l'installazione.
- La marcatura metrica posta sulla guaina del cavo permette il controllo delle pezzature utilizzate
Applicazione
- Per il cablaggio tra i moduli solari e come prolunga tra la serie di moduli e l'invertitore DC/AC
- Per il cablaggio di sistemi flessibili o integrati in edifici
- Può essere posato nel terreno all'interno di tubi protettivi che possono essere interrati nel terreno assicurando il drenaggio dell'acqua / ristagno e quando si utilizzano cunicoli eseguiti a regola d'arte, con almeno 50 cm di terreno riempito (70 cm sotto strada) e segnalazione tramite nastro adesivo sopra la lamiera di copertura su uno strato di sabbia di almeno 10 cm sul tubo di protezione, che a sua volta giace su un letto di sabbia alto almeno 10 cm (vedi: VDE 0891-6, sezione 4.2)
- Non adatto per posa interrata non protetta, secondo IEC 60364-5-52 o HD 60364-5-52
- Non è ammesso lo stoccaggio permanente o l’esercizio continuo in o sott’acqua
Caratteristiche del prodotto
- Resistenza agli agenti atmosferici/raggi UV secondo HD 605/A1
- Resistente all'ozono secondo EN 50396
- Privo di alogeni e autoestinguente
- Ottima resistenza al taglio e all'abrasione
- XLS-R = X-Linked Standard - Reduced
Costruzione
- Fili sottili di rame stagnato
- Isolamento conduttori realizzato in copolimero reticolato
- Colore del conduttore: bianco
- Guaina esterna realizzata in copolimero reticolato con fasci di elettroni
- Colore guaina esterna: nero o nero con striscia rossa o blu
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- AC U0/U : 600/1000 V
DC U0/U : 900/1500 V
tensione di esercizio massima ammessa:
DC 1,8 kV (conduttore-conduttore, sistema senza messa a terra)
Tensione di prova
- AC 6500 V
Campo di temperatura
- Posa fissa:
da -40°C a max. temperatura conduttore +100°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa 100 m; tamburo (500; 1000) m
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.