SpinOff

Soluzione mobile, flessibile ed ergonomica per lo svolgimento di tamburi avvolgicavo

Lo SpinOff può essere ordinato opzionalmente con un dispositivo di misurazione (cod. Art. 85008065).

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

85008066SpinOff
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Soluzione mobile ergonomicamente migliorata per il trasporto e lo svolgimento dei tamburi
  • Un semplice cambio o sostituzione del tamburo facilita la gestione di più tamburi di diverse dimensioni
  • Impugnatura regolabile in altezza dall'utilizzatore
  • Il meccanismo di piegamento consente uno stoccaggio compatto durante il trasporto

Applicazione

  • Trasporto e taglio dei cavi su tamburi

Caratteristiche del prodotto

  • Con lo "SpinOff", le bobine possono essere trasportate direttamente in cantiere e il cavo può essere tagliato a misura
  • Adatto per tamburi con una larghezza da 340 a 470 mm, un diametro della flangia da 400 a 800 mm e un foro della flangia da 75 a 80 mm
  • È possibile utilizzare elementi aggiuntivi per aumentere le dimensioni del tamburi e permettere lo svolgimento

Dimensioni

  • L = 585 mm, H = fino a 1100 mm

Dati generali

  • Peso (senza tamburo): 7 kg
  • Carico massimo: 140 kg

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.