- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Utensili e accessori per cavi
- Trasporto, stoccaggio, srotolamento
- Dispositivi di svolgimento
- Scatola di cartone per lo srotolamento
Scatola di cartone per lo srotolamento



Avvolgicavo universale
La scatola di cartone può essere ordinata anche completa di cavo. In questo caso, contatta il nostro servizio clienti


ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
2170820
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
2170820
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

SILVYN MPC 90° M 25X1.5 / 25 GY
SILVYN MPC 90° M 25X1.5 / 25 GY
55502367
SILVYN® MPC 90° M - raccordo per tubo per l'utilizzo combinato con SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT

WM BOOKLET BW 3
WM BOOKLET BW 3
61726150
WM BW Blanc wrapping labels are markers of vinyl with an protective transparent foil for marking cables with a pen.

SKINDICHT SVRE-M 16X1.5/9
SKINDICHT SVRE-M 16X1.5/9
52104980
SKINDICHT® SVRE-M, pressacavo metrico in ottone nichelato con guarnizione settoriale variabile e raccordo esagonale

SILVYN FCE-V0 12/10.0X14.0 BK
SILVYN FCE-V0 12/10.0X14.0 BK
61814708
SILVYN® FCE-V0 è un tubo metallico a scanalatura singola ad elica con rivestimento in poliuretano (PUR) di prima qualità

FLEXIMARK Stainless Holder PR10 NM4
FLEXIMARK Stainless Holder PR10 NM4
83254214
Portacaratteri NM FLEXIMARK® per l'assemblaggio di caratteri in acciaio inox antiacido per la marcatura di cavi e componenti nel settore elettrico

SILVYN LCW-M 20X1.5/1
SILVYN LCW-M 20X1.5/1
55503230
SILVYN® LCW-M è un raccordo per tubo angolare in ottone nichelato che offre una protezione IP65 grazie alla sua guarnizione a pressione integrata

SILVYN LGS-2-M 16X1.5/1
SILVYN LGS-2-M 16X1.5/1
55502003
SILVYN® LGS-2-M è un raccordo per tubo girevole in ottone nichelato per l'installazione con movimenti torsionali

Cablelabel detectable 60x10 BU
Cablelabel detectable 60x10 BU
83280290
Le etichette per cavi FLEXIMARK® sono marcatori, estrusi costituiti da una mescola TPU a base di polietere. Ottimizzato per il funzionamento dei rilevatori metallici e a raggi X più comuni.

SILVYN LCS M20X1.5/1 NPB
SILVYN LCS M20X1.5/1 NPB
55503472
SILVYN® LCS-M è un raccordo per tubo girevole in ottone nichelato che offre una protezione IP65 grazie alla sua guarnizione a pressione integrata

SILVYN CC01 CONDUIT CUTTER SMALL
SILVYN CC01 CONDUIT CUTTER SMALL
61722285
Il tagliatubi SILVYN® semplifica la lavorazione dei tubi di protezione

SKINDICHT HYGIENIC E-M12/16
SKINDICHT HYGIENIC E-M12/16
52103591
Non solo pulito, ma incontaminato. Il nostro espansore in acciaio inox con design igienico, certificazione ECOLAB® e NSF unita ad un'elevata resistenza meccanica e chimica è perfetto per le aree critiche per l'igiene. In combinazione con i nostri pressacavi SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M, formano la squadra ideale per compensare le differenze dimensionali.

FLEXIMARK collar halogenfree 5-11/30 TR
FLEXIMARK collar halogenfree 5-11/30 TR
83252675
FLEXIMARK® Collar halogen free are character holders for marking wires before assembly, halogen free and flame-retardant

SKINTOP BT-M16X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP BT-M16X1.5 RAL 7001 SGY
53017420
SKINTOP® BT-M, pressacavo metrico in plastica come protezione di cavi flessibili, con protezione antipiega affidabile

FLEXIMARK Flexiprint TF1 0.75-1.5WH
FLEXIMARK Flexiprint TF1 0.75-1.5WH
83254366
FLEXIMARK® Flexiprint TF are markers for single core marking and marking of glass fibre cables, easy and quick to install.

SKINDICHT SHV-FKM PG 13/13/11
SKINDICHT SHV-FKM PG 13/13/11
52024962
SKINDICHT® SHV FKM, pressacavo ermetico speciale PG a tenuta stagna per temperature elevate, resistente a oli, acidi ed agenti chimici

IE-PNB-5-M12D-S-1-Y-2-22-7-M12D-S
IE-PNB-5-M12D-S-1-Y-2-22-7-M12D-S
2171025
Cordone di connessione Ethernet industriale, Profinet tipo B, Cat.5, connettore M12, codifica D, PVC, flessibile

FLEXIMARK ISO7010 W001 ADH 25mm
FLEXIMARK ISO7010 W001 ADH 25mm
83880016
Segnali di sicurezza a norma ISO 7010 in poliestere laminato per marcatura permanente

FLEXIMARK ISO7010 P003 ADH 25mm
FLEXIMARK ISO7010 P003 ADH 25mm
83880190
Segnali di sicurezza a norma ISO 7010 in poliestere laminato per marcatura permanente
Codice articolo | Descrizione articolo | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|
85008061 | Scatola di cartone per lo srotolamento |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Svolgimento direttamente dall’imballo di cartone
- Impilabile nel luogo di utilizzo
- Soluzione con dispenser (riutilizzabile)
- Il cartone protegge dai danni e dallo sporco
Applicazione
- Trasporto, stoccaggio e srotolamento di avvolgicavi
Caratteristiche del prodotto
- Si ripiega e ribalta facilmente per favorire l’inserimento della bobina
- Adatto per bobine con diametro della flangia di 40cm
- Possibilità di trasporto con l’aiuto di maniglie
- Per lo srotolamento il cavo viene semplicemente fatto passare attraverso l’apertura nella scatola di cartone
Dimensioni
- Larghezza bobina: fino a 40cm
- Dimensions:
L=480, W=430, H=450mm
Dati generali
- Carico max.: 30 kg
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.