ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Utensile tedesco per la sguainatura/l’isolamento di cavi BUS/cavi, per materiali di isolamento delicati in TPE e PUR
Codice articolo | Descrizione articolo | Adatto a: | Per isolamento | Lunghezza (mm) | Peso kg | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61735831
| AS-I STRIP Pro | AS-Interface | TPE, gomma, PUR | 166 | 0,12 | 1 |