Eshop

Attrezzo spelacavo FC STRIP

Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

Codice articolo Descrizione articolo Adatto a: Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
21124030
FC STRIP incl. cassetta lame blu cavi "Fast Connect” 1
21124040
FC STRIP senza lama - 1
21124041 FC STRIP cassetta lame verde blu PROFIBUS 1
21124021 FC STRIP cassetta lame verde ETHERNET 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Rapido: spelatura pronta al collegamento, guaina esterna e treccia di schermatura in rame spelati in un solo passaggio
  • Previene il danneggiamento del cavo
  • Le viti di regolazione consentono l'adattamento dell'utensile a tutti i cavi Fast Connect

Applicazione

  • Sguainatura di cavi Fast Connect in una singola operazione grazie alle lame a due livelli. Adatto per diametro esterno 2,5-8,0 mm
  • Lame di ricambio su richiesta

Caratteristiche del prodotto

  • Lunghezza di spelatura prescritta per calza di schermatura in rame 6,5 mm (distanza lama)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Strumenti di spelatura cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Attrezzo spelacavo/isolante

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.