Eshop

Pinza per elettronica KNIPEX

Per proteggere elementi strutturali a rischio, in questi attrezzi l'energia elettrostatica viene dispersa lentamente e in modo controllato attraverso le impugnature.

Per presa, trattenuta e piegatura

Codice articolo Descrizione articoloPeso kgLunghezza (mm)Unità di base

Prezzo di base

Pinza prensile ESD per elettronica
62120530Pinza per elettronica EGZE 120,074115
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Funzionamento scorrevole per lavori senza fatica
  • Impugnature a dispersione elettrica
  • Grande ergonomia grazie alle impugnature a più componenti

Applicazione

  • Per precisissime operazioni di montaggio e taglio, ad es. in elettronica e meccanica di precisione

Caratteristiche del prodotto

  • Testa lucidata a specchio per una buona protezione antiruggine

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 5.0 Class-Description: Pinza universale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pinza universale

Materiale

  • Acciaio speciale da utensili, temperato in olio

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.