Eshop

Tronchese per elettronica KNIPEX

Per proteggere elementi strutturali a rischio, in questi attrezzi l'energia elettrostatica viene dispersa lentamente e in modo controllato attraverso le impugnature.

Lavori di taglio precisi grazie a taglienti temperati

Codice articolo Descrizione articoloFilo morbido mmFilo mediamente duro mmFilo duro mmPeso kgLunghezza (mm)Unità di base

Prezzo di base

Tronchese ESD per elettronica
62120531Tronchese per elettronica ESSE 121,61,20,60,082115
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Funzionamento scorrevole per lavori senza fatica
  • Impugnature a dispersione elettrica
  • Grande ergonomia grazie alle impugnature a più componenti

Applicazione

  • Per precisissime operazioni di montaggio e taglio, ad es. in elettronica e meccanica di precisione

Caratteristiche del prodotto

  • Testa lucidata a specchio per una buona protezione antiruggine

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 5.0 Class-Description: Pinza universale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pinza universale

Materiale

  • Acciaio speciale da utensili, temperato in olio

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.