ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Le piastre di copertura sono previste per coprire le aperture dei pannelli per la custodia integrata del tipo H-B.
Codice articolo | Descrizione articolo | Versione | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|
10018921
| H-B 10 | per base da pannello H-B 10 | 10 |