SKINTOP® MULTI
SKINTOP® MULTI, sistema passacavi per l'installazione di cavi non confezionati, elevato spessore della confezione, ampi intervalli di serraggio variabili
Sistema passacavi multiplo compatto con innovativa tecnologia gel
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ampio intervallo di serraggio di 4 mm e sistema di ingresso AS-I BUS grazie alla tecnologia gel elastica con tecnologia a membrana innovativa
- Montaggio semplice dei cavi in presenza di elevato spessore della confezione
- Eccezionale scarico della trazione sull'intero fascio di cavi
- Riduzione degli errori grazie all'assegnazione visibile del cavo da installare con un marcatore visibile dei punti di implementazione
- Le parti non occupate rimangono ben chiuse e a tenuta
Applicazione
- Impiegato in aree dove è necessario inserire diversi cavi e fili in custodie con requisiti di spazio minimo
- Per cavi non preconfezionati e tubi flessibili di supporto
- Quadri elettrici e apparecchi
- Automazione industriale
Caratteristiche del prodotto
- I cavi possono essere passati direttamente senza pre-forare
- Guarnizione integrata per cavo & custodia (perenne)
- Privo di alogeni e silicone
- Resistente ai raggi UV, ozono e olio
- Il gel adesivo garantisce un posizionamento estremamente semplice sulla custodia durante l'assemblaggio
Riferimenti normativi/approvazioni
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A per sistemi di comando industriali (ad es. quadri elettrici)
- UL File No. E349737
Costruzione
- Per fori di connettori industriali a 24 poli (36 x 112 mm)
Incluso
- SKINTOP® MULTI incluso materiale di montaggio
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Ingresso cavi
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 6.0 Class-Description: Portacavi
Certificazioni
- UL File No. E349737
- Autoestinguente secondo UL94 V-2
Hazard Level HL 2 a norma EN 45545-2
Note
- Configurazione personalizzata dei fori su richiesta
Materiale
- Telaio: policarbonato
Guarnizione: gel
Grado di protezione
- IP 68
Campo di temperatura
- da -30°C a +110°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.