Contatti maschio EPIC® POWER LS1

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Contatti maschio EPIC® POWER LS1

  • Tutte le versioni sono placcate oro
  • Contatti progettati per un ampio range di crimpatura, quindi sono necessarie meno versioni
  • Made in Germany

Buona resistenza chimicaAmpio campo di serraggioResistente alla corrosioneAntivibrazioneResistenza meccanicaResistente all'olioScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilità

Codice articolo Descrizione articoloVersioneAbbinabile aPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Contatti da 1 mm, maschio, a crimpare
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.01mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm²per LSI A1, A3, G510
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.01mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm²per LSI A1, A3, G5100
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.01mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm²per LS1 F6, F710
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.01mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm²per LS1 F6, F7100
Contatti da 2 mm, maschio, a crimpare
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.52mm maschio 0,5-2,5mm²per LSI A1, A3, G510
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.52mm maschio 0,5-2,5mm²per LSI A1, A3, G5100
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.52mm maschio 0,5-2,5mm²per LS1 F6, F710
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.52mm maschio 0,5-2,5mm²per LS1 F6, F7100
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.02mm maschio 4,0mm²per LS1 F6, F7100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.