Accessori EPIC® POWER LS1

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Accessori EPIC® POWER LS1 per serie di connettori con misura 1

Made in Germany

Oops, an error occurred! Code: 202412220414547f596fc6
Codice articolo ModelloVersionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

75007810
M23-LS1 A,B,F,G Coperchio di protezioneCoperchio plastico per A1, B1, B2, F6, F7, G4, G5, G620
75007710
M23 / LS1 D Coperchio di protezioneCoperchio plastico per D6, A620
75018411
M23 A, B coperchio di protezione, filo di nylon con occhielloCoperchio metallico per A1, A3, B1, B25
75018412
M23 A, B, G, F Coperchio a vite, nastro in nylon con capocorda variabileCoperchio metallico per A1, A3, F6, F7, G4, G55
55001310
SILVYN Adapter LS1/M25x1,5Per pressacavi integrati 8.5 - 11mm, 10.5 - 15.5mm1
44420568
Supporto per "connessione volante"Supporto per connettore M12, M17, M23, LS110
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.