44429370
| - | 2mm contatti femmina a molla 0,5-2,5mm² | per LS1 D6, A6 | - | | | |
44420104
| - | 2 mm femmina a crimpare 4mm² | per tipo D6, A6 | - | | | |
44420105
| - | 2 mm femmina a crimpare 4mm² | per tipo D6, A6 | - | | | |
74020601
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm femmina slot 0,14-1,0mm² | Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | | | |
74200600
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm femmina slot 0,14-1,0mm² | Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | | | |
74034501
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm femmina hyper boloid 0,14-1,0mm² | Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | | | |
74034500
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | 1mm femmina hyper boloid 0,14-1,0mm² | Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | | | |
44429371
| POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 | 2mm femmina a molla 0,5-2,5mm² | per LS1 D6, A6 | 10 | | | |