ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal

Cavo flessibile VFD, multi-approvato, con coppia per freno o sensore di temperatura

ÖLFLEX® VFD 2XL - Cavo schermato VFD per posa fissa o impiego con movimento occasionale con certificazione UL TC-ER.

  • Collegamenti motore a drive (VFD)
  • Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali
  • Conforme ai requisiti EMC

AutoestinguenteResistenza meccanicaResistente all'oliointerferenze

CEULC_ULC_RUECOLAB

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e misure mm²/AWG per conduttoreDiametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

700710
4 G 1,5 + (2 x 1,0)16.6135,408298
700711
4 G 2,5 + (2 x 1,0)17.4196,416375
700712
4 G 4 + (2 x 1,0)19.1238,08438
700713
4 G 6 + (2 x 1,0)20.3319,92527
700714
4 G 10 + (2 x 2,5)25.0496,9921027
700715
4 G 16 + (2 x 2,5)28.2749,9521347
700716
4 G 4AWG + (2 x 2,5)32.0992,4961674
700717
4 G 2AWG + (2 x 2,5)35.61.528,1762351
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Un unico cavo per diversi servizi
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • Riduzione dei costi di installazione grazie alla posa libera non necessitando di guaine e canaline
  • La costruzione a bassa capacità consente lunghezze del cavo maggiori tra convertitore e azionamento
  • Approvazione UL TC-ER e c(UL) CIC/TC

Applicazione

  • Cavo di collegamento tra il convertitore di frequenza e il motore
  • Per posa fissa e movimento occasionale
  • Ambienti a rischio di esplosione (Class 1 Division 2) secondo NEC articolo 501
  • Impianti industriali
  • Macchine industriali e macchine utensili

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli oli secondo UL OIL RES I & II
  • Autoestinguente secondo CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • 90°C Wet or Dry; -40°C Cold Bend;-25°C Cold Impact
  • Resistente ai raggi solari (SUN RES)i;
    interramento diretto (DIR BUR)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL TC-ER (exposed run) per UL 1277
  • Class 1 Division 2 secondo NEC articolo 501
  • Cavo Motor Supply flessibile secondo UL 2277
  • c(UL) CIC/TC FT4; cRU AWM I/II A/B FT4
  • CE (50V - 1kV)

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento dei conduttori: XLPE
  • Coppia schermata con foglio di alluminio e filo di drenaggio stagnato
  • Nastratura
  • Schermatura in foglio di alluminio
  • Schermatura a calza di rame stagnato con filo di continuità
  • Guaina esterna: elastomero termoplastico appositamente formulato (TPE), nero

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Neri con numerazione bianca

Certificazioni

  • USA: UL TC-ER, WTTC, alimentazione motore flessibile
    Canada: c(UL) CIC/TC FT4, cRU AWM I/II A/B FT4

Cordatura conduttori

  • Filo sottile

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa mobile: 7,5 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • UL TC: 600V/2000V
    UL Flexible Motor Supply: 1000V
    c(UL) CIC/TC: 600V
    cRU AWM: 1000V
  • IEC U0/U: 600/1000 V

Tensione di prova

  • 6000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -25°C a +90°C
    Posa fissa: da -40°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 610 m oppure matasse 8 x 76 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.