Eshop

SKINTOP® DIX-M

Le guarnizioni di tenuta a fori multipli in NBR (resistente agli oli), FKM (resistente al calore) o silicone (resistente agli agenti chimici) raccolgono più cavi in un solo pressacavo.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneBuona resistenza chimicaResistente al caloreTempo di montaggioResistente all'olioScarico della trazione ottimaleResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

ECOLABFDA

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniFiletto Metrico mmNumero cavi x Ø cavoPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® DIX-M NBR
53316220
16220M 162 x 2.0100
53316230
16230M 162 x 3.0100
53316240
16240M 162 x 4.0100
53316420
16420M 164 x 2.0100
53320250
20250M 202 x 5.0100
53320260
20260M 202 x 6.0100
53320340
20340M 203 x 4.0100
53320353
20353M 203 x 5.3100
53320440
20440M 204 x 4.0100
53320920
20920M 209 x 2.0100
53320430
20430M 204 x 3.0100
53325260
25260M 252 x 6.050
53325250
​25250M 252 x 5.050
53325350
25350M 253 x 5.050
53325360
25360M 253 x 6.050
53325370
25370M 253 x 7.050
53325450
25450M 254 x 5.050
53325540
25540M 255 x 4.050
53325640
25640M 256 x 4.050
53332270
32270M 322 x 7.050
53332280
32280M 322 x 8.050
53332290
32290M 322 x 9.050
53332370
32370M 323 x 7.050
53332380
32380M 323 x 8.050
53332460
32460M 324 x 6.050
53332470
32470M 324 x 7.050
53332560
32560M 325 x 6.050
53332650
32650M 326 x 5.050
53332840
32840M 328 x 4.050
53332850
32850M 328 x 5.050
53332940
32940M 329 x 4.050
53340290
40290M 402 x 9.025
53340310
40310M 403 x 10.025
53340480
40480M 404 x 8.025
53340490
40490M 404 x 9.025
53340580
40580M 405 x 8.025
53340590
40590M 405 x 9.025
53340670
40670M 406 x 7.025
53340860
40860M 408 x 6.025
53340969
40969M 409 x 6.925
53350118
50118M 5011 x 8.010
53350680
50680M 506 x 8.010
53350780
50780M 507 x 8.010
53350870
50870M 508 x 7.010
53350147
50147M 5014 x 7.010
53350164
50164M 5016 x 4.010
53350166
50166M 5016 x 6.010
SKINTOP® DIX-M FKM
53420250
20250M 202 x 5.0100
53420260
20260M 202 x 6.0100
53440969
40969M 409 x 6.925
SKINTOP® DIX-M silicone
53316300
16220M 162 x 2.0100
53316301
16230M 162 x 3.0100
53316302
20250M 202 x 5.0100
53316303
20260M 202 x 6.0100
53316305
25260M 252 x 6.050
53316306
25360M 253 x 6.050
53316307
25370M 253 x 7.050
53316304
25450M 254 x 5.050
53316308
32470M 324 x 7.050
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Serraggio delicato dei cavi grazie all'elevata elasticità del materiale della guarnizione di tenuta.
  • Il grado di protezione IP 68 può essere raggiunto purché tutti i fori siano occupati da cavi con diametro adeguato e i fori non utilizzati vengano chiusi con i tappi di tenuta SKINTOP® DIX-DV.
  • Molteplici varianti disponibili, a seconda del numero di cavi e del loro diametro. Realizzati in NBR, FKM o silicone (SI).
  • Inserimento semplice di più cavi in un singolo pressacavo.
  • L'inserimento di più cavi consente una maggiore densità..

Applicazione

  • Per pressacavi metrici SKINTOP® e SKINTOP® CLICK.
  • Puo' essere utilizzato in sostituzione degli inserti standard negli SKINTOP®.
  • Le varianti FKM sono resistenti ad agenti aggressivi quali detergenti, acidi, solventi e sono inoltre resistenti agli oli. Sono estremamente resistenti al calore per l'impiego in condizioni estreme (fino a +200 °C).
  • Le varianti in silicone sono resistenti a detergenti e disinfettanti di ECOLAB® e resistenti a molteplici agenti chimici. Sono conformi a FDA 21 CFR 177.2600 e quindi adeguati per l'industria food&beverage. Grazie al loro colore blu possono essere facilmente distinti dagli alimenti. Inoltre sono estremamente flessibili alle basse temperature anche estreme (fino a -50 °C).

Note

  • È possibile raggiungere un grado di protezione IP 68 se tutte le aperture sono chiuse e tutti i fori sono occupati in modo ottimale, cioè se vengono utilizzati cavi con diametro adeguato e/o gli accessori SKINTOP® DIX-DV

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Su richiesta

  • Versioni speciali

Colore standard

  • NBR: nero, RAL 9005
    FKM: verde, RAL 6011
    Silicone: blu, RAL 5017

Materiale

  • NBR, FKM, silicone

Grado di protezione

  • IP 54
  • IP 68 (con occupazione ottimale di tutti i fori)

Campo di temperatura

  • NBR: da -40°C a +100°C
    FKM: da -20 ° C a + 200 ° C
    Silicone: da -50°C a +200°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.