SKINTOP® SD-M

SKINTOP® SD-M, inserti di tenuta multipli, prevengono la penetrazione di polvere e sporco all'interno della custodia, nella versione di protezione di punti di collegamento inutilizzati

Tempo di montaggioScarico della trazione ottimale

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniCampi di serraggio Ø F mmAltezza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® SD-M
54113100
SD-M 1211.52.0100
54113110
SD-M 1615.02.0100
54113120
SD-M 2020.02.0100
54113130
SD-M 2525.02.050
54113140
SD-M 3230.02.050
54113150
SD-M 4040.02.025
54113160
SD-M 5049.02.025
54113170
SD-M 6358.02.025
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Impedisce la infiltrazione di polvere e sporco all'interno della custodia

Applicazione

  • Questa protezione antipolvere può essere posizionata sotto il dado cieco del pressacavo
  • Per le fasi di preparazione al montaggio
  • Protezione di punti di collegamento non occupati

Note

  • Semplice utilizzo senza smontaggio, è sufficiente infilare il cavo
  • Il prodotto viene fornito in confezioni, minimo ordinabile 1 confezione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Colore standard

  • Nero

Materiale

  • PE espanso

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.