Eshop

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Guarnizione di tenuta a fori multipli con taglio longitudinale per cavi dati connettorizzati (patch), tenuta IP 68.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione Tempo di montaggio Scarico della trazione ottimale Resistente alla temperatura Resistente ai raggi UV

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioni Numero cavi x Ø cavo (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
SKINTOP® DIX-M ASI
53611001
M 20 1 50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO
53611004
M 25 2 50
SKINTOP® DIX-M CUT
53440982
M 25 1 x 3.0 - 7.0 50
53440983
M 25 1 x 4.0 - 9.0 50
53440980
M 25 1 50
53440970
M 32 1 x 4.5 - 6.5 50
53611006
M 32 1 x 5.0 - 8.5 50
53611005
M 32 1 x 6.0 - 11.0 50
53611007
M 32 3 x 6.0 - 8.0 50
53310444
M 40 3 x 7.0 - 10.0 25
53611008
M 40 4 x 6.5 - 9.0 25
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Design speciale con taglio longitudinale per inserire uno o più cavi dati connettorizzati (patch).
  • È possibile raggiungere un grado di protezione IP 68 a condizione che i fori siano occupati in modo adeguato.
  • Elevata sicurezza grazie all'ottimale scarico della trazione..

Applicazione

  • Per pressacavi metrici SKINTOP® e SKINTOP® CLICK.
  • Puo' essere utilizzato in sostituzione degli inserti standard negli SKINTOP®.
  • Materiale resistente ai raggi UV e all'olio.

Costruzione

  • Apertura sagomata per l'inserimento di cavi bus AS-I
  • Guarnizione con foro e taglio per il facile inserimento di cavi fieldbus precablati

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Su richiesta

  • Versioni speciali

Colore standard

  • Nero (RAL 9005)

Materiale

  • NBR

Grado di protezione

  • IP 54
  • IP 66 e IP 68 - 5 bar, 30 min (vale solo per inserti DIX scanalati se viene rispettato il campo di serraggio specificato)

Campo di temperatura

  • da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.