SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, pressacavo in ottone con guarnizione lamellare doppia, più rapido, contatto completamente schermato a bassa resistenza, assemblaggio semplice

  • NOVITÀ: ora disponibile anche nella misura M20x1,5
  • SKINTOP® MS-M con misure da M75x1,5 a M110x2 con innovativo sistema a doppia lamella. Semplicità nell' installazione di cavi con grandi diametri.

affidabilitàTensioneinterferenzeResistente alla temperatura

CECULUSVDEDNV

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ esterno (mm), da - aØ minimo sopra calza (mm)Misura della chiave SW mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® MS-M BRUSH
53112507
M 20 x 1,57.0 - 13.0324825
53112676
M 25 x 1,59.0 - 17.0629810
53112677
M 32 x 1,511.0 - 21.083695
53112678
M 40 x 1,519.0 - 28.0104595
53112679
M 50 x 1,527.0 - 35.01454105
53112680
M 63 x 1,534.0 - 45.02067151
53112681
M 63 x 1,5 plus44.0 - 55.02575151
53112501
M 75 x 1,553.0 - 63.02595151
53112500
M 75 x 1,5 plus58.0 - 68.02595151
53112503
M 90 x 266.0 - 78.040115201
53112505
M 110 x 276.0 - 88.050135251
53112504
M 110 x 2 plus86.0 - 98.050135251
SKINTOP® MS-M BRUSH XL
53112527
M 20 x 1,57.0 - 13.03241225
53113727
M 25 x 1,59.0 - 17.06291210
53113728
M 32 x 1,511.0 - 21.0836155
53113729
M 40 x 1,519.0 - 28.01045155
53112673
M 50 x 1,527.0 - 35.01454155
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottimale collegamento della schermatura a 360° e bassa impedenza
  • Cablaggio rapido e funzionale
  • Adatto anche per la continuità della schermatura del cavo ad altra connessione
  • Semplice e sicuro
  • Massima libertà nell’installazione e nella regolazione del cavo

Applicazione

  • Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame
  • Sistemi di automatizzazione
  • Per motori di potenza elevata
  • Convertitori di frequenza
  • Impianti di trasporto e convogliamento

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, utilizzare solo il controdado originale - SKINDICHT® SM-PE-M

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato Dado cieco: ottone nichelato Inserto: poliammide Spazzola EMC: filo di ottone Anello di tenuta: elastomero O-ring: elastomero

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.