Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
SKINTOP® MS-M BRUSH, pressacavo in ottone con guarnizione lamellare doppia, più rapido, contatto completamente schermato a bassa resistenza, assemblaggio semplice
SKINTOP® BRUSH ADD-ON, componente aggiuntivo CEM semplice con spigoli taglienti e contatto di schermatura visibile di grande dimensioni, smontaggio semplice
Pressacavo in ottone con spirale di protezione antipiega per l'impiego su parti di macchine mobili, ottimale protezione EMC grazie alla molla di contatto.
SKINTOP® MSR-M, pressacavo in ottone con inserto di tenuta riduttore, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale
Resiste al calore, protegge la guaina del cavo. Questo pressacavo convince per l'eccezionale resistenza al calore fino a +200 °C grazie alla guarnizione FKM. La compressione su tutta la superficie protegge la guaina del cavo e garantisce una tenuta sicura a 360°.La compressione su tutta la superficie protegge la guaina del cavo e garantisce una tenuta sicura a 360°.La compressione su tutta la superficie protegge la guaina del cavo e garantisce una tenuta sicura. Può essere combinato in modo ideale con i tub
SKINTOP® MS-HF-M SC, pressacavo in ottone privo di alogeni con contatto schermato a bassa impedenza e molla di contatto EMC flessibile ad alta conduttività, montaggio semplice
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, pressacavo in ottone, contatto completamente schermato, antistatico e resistente alle basse temperature, per il settore chimico
Ovunque sia richiesta una protezione antincendio, i prodotti devono soddisfare requisiti speciali. Il nostro pressacavo privo di alogeni soddisfa questi requisiti ed è quindi adatto all'uso in aree pubbliche, come ad esempio i veicoli ferroviari. Grazie alla spazzola in ottone a 360°, offre una protezione EMC ottimale e fornisce il necessario scarico della trazione.