Eshop

SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-HF-M, pressacavo in ottone privo di alogeni con elevata sicurezza di funzionamento

  • Pressacavo per applicazioni ferroviarie
  • Hazard Level: HL 3

guidaAutoestinguentePrivo di alogeniaffidabilità

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

53112570
M 12 x 1,53,5 - 71626.56,5100
53112571
M 16 x 1,54,5 - 102033.07100
53112572
M 20 x 1,57 - 132437.0850
53112573
M 25 x 1,59 - 172938.5825
53112574
M 32 x 1,511 - 213645.5925
53112575
M 40 x 1,519 - 284548.0910
53112576
M 50 x 1,527 - 355455.5105
53112577
M 63 x 1,534 - 456767.0155
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Privo di alogeni e autoestinguente
  • Ottimale scarico della trazione
  • Campi di serraggio variabili e ampi
  • Massima affidabilità

Applicazione

  • Metropolitane e treni
  • In ambienti che presentano condizioni di esercizio meccaniche e chimiche gravose.
  • Ovunque è necessario installare cavi nella più totale sicurezza per persone e beni di valore

Riferimenti normativi/approvazioni

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide privo di alogeni conforme a UL 94 V 0 Guarnizione: elastomero speciale O-ring: elastomero speciale

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.