SKINTOP® MS-HF-M GRIP

SKINTOP® MS-HF-M GRIP, pressacavo a leva doppia privo di alogeni con elevato scarico della trazione per condizioni ambientali gravose

  • Pressacavo per applicazioni ferroviarie
  • Hazard Level: HL 3

guidaAutoestinguentePrivo di alogeniScarico della trazione ottimaleaffidabilità

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

53112551
M 16 x 1,54,5 - 102041.0725
53112552
M 20 x 1,57 - 132446.0825
53112553
M 25 x 1,59 - 172948.5825
53112554
M 32 x 1,511 - 213656.6925
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Privo di alogeni e autoestinguente
  • Elevata protezione antipiega e anti-schiacciamento
  • Elevato scarico della trazione
  • Per elevate sollecitazioni meccaniche

Applicazione

  • Pressacavo antistrappo a doppio staffa, per condizioni di applicazioni severe
  • Apparecchiature portatili
  • Macchine e impianti di cantiere
  • Costruzione di linee per il sollevamento e trasporto
  • Impianti industriali

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per installazione e valori di fissaggio
    consultare le istruzioni

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide privo di alogeni conforme a UL 94 V0 Guarnizione: elastomero speciale O-ring: elastomero speciale

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.