Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Ovunque sia richiesta una protezione antincendio, i prodotti devono soddisfare requisiti speciali. Il nostro pressacavo privo di alogeni soddisfa questi requisiti ed è quindi adatto all'uso in aree pubbliche, come ad esempio i veicoli ferroviari. Grazie alla spazzola in ottone a 360°, offre una protezione EMC ottimale e fornisce il necessario scarico della trazione.
SKINTOP® MS-HF-M SC, pressacavo in ottone privo di alogeni con contatto schermato a bassa impedenza e molla di contatto EMC flessibile ad alta conduttività, montaggio semplice
Importante quando la sicurezza è la priorità assoluta. Il pressacavo in ottone con guarnizione senza alogeni e compressione su tutta la superficie forma una barriera chiusa contro il fuoco e i fumi in caso di incendio. La spazzola in ottone a 360° garantisce una protezione EMC affidabile, anche dopo il rimontaggio. Certificato secondo le norme EN 45545-2 (HL1-HL3) e EN 45545-3 (E30) e quindi ideale per le chiusure antincendio.
Importante quando la sicurezza è la priorità assoluta. Il pressacavo in ottone con guarnizione priva di alogeni e compressione su tutta la superficie fornisce protezione formando una barriera chiusa contro il fuoco e i gas di scarico in caso di incendio. È certificato in conformità alle norme EN 45545-2 (HL1-HL3) e EN 45545-3 (E30) ed è quindi ideale per le chiusure antincendio.
SKINTOP® MSR-M, pressacavo in ottone con inserto di tenuta riduttore, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale
SKINTOP® MS-M BRUSH, pressacavo in ottone con guarnizione lamellare doppia, più rapido, contatto completamente schermato a bassa resistenza, assemblaggio semplice
SKINTOP® BRUSH ADD-ON, componente aggiuntivo CEM semplice con spigoli taglienti e contatto di schermatura visibile di grande dimensioni, smontaggio semplice
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, pressacavo in ottone, contatto completamente schermato, antistatico e resistente alle basse temperature, per il settore chimico
SKINTOP® MS-IS-M, pressacavo in ottone per connettori industriali con filettatura di raccordo corta per un maggior spazio e diversi intervalli di serraggio