SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente, per piattaforme offshore

  • Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!
  • Disponibile nella pratica valigetta nel catalogo web

Buona resistenza chimicaAmpio campo di serraggioAntivibrazioneTempo di montaggioScarico della trazione ottimaleResistente alla temperaturaMolteplici approvazioni

CECULUSVDEcRUusGGVSDNV

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® ST-M grigio argento
53111000
M 12 x 1,53,5 - 71530.08100
53111010
M 16 x 1,54 - 101934.08100
53111020
M 20 x 1,56 - 132537.09100
53111030
M 25 x 1,58 - 173040.01050
53111040
M 32 x 1,59 - 213647.01025
53111050
M 40 x 1,516 - 284652.01010
53111060
M 50 x 1,527 - 345562.0125
53111070
M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST-M nero
53111200
M 12 x 1,53,5 - 71530.08100
53111210
M 16 x 1,54 - 101934.08100
53111220
M 20 x 1,56 - 132537.09100
53111230
M 25 x 1,58 - 173040.01050
53111240
M 32 x 1,59 - 213647.01025
53111250
M 40 x 1,516 - 284652.01010
53111260
M 50 x 1,527 - 345562.0125
53111270
M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST-M grigio chiaro
53111400
M 12 x 1,53,5 - 71530.08100
53111410
M 16 x 1,54 - 101934.08100
53111420
M 20 x 1,56 - 132537.09100
53111430
M 25 x 1,58 - 173040.01050
53111440
M 32 x 1,59 - 213647.01025
53111450
M 40 x 1,516 - 284652.01010
53111460
M 50 x 1,527 - 345562.0125
53111470
M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST M ISO grigio argento (con filettatura metrica lunga)
53017010
M 16 x 1,5 ISO3,5 - 81940.012100
53017030
M 20 x 1,5 ISO5 - 122445.013100
53017040
M 25 x 1,5 ISO9 - 142747.01350
SKINTOP® ST M ISO nero (con filettatura metrica lunga)
53010000
M 12 x 1,5 ISO3,5 - 71536.715100
53017210
M 16 x 1,5 ISO3,5 - 81940.012100
53017230
M 20 x 1,5 ISO5 - 122445.013100
53017240
M 25 x 1,5 ISO9 - 142747.01350
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Accresciuta resistenza agli oli per una migliore performance
  • Elevata protezione dalle vibrazioni
  • Campi di serraggio variabili e ampi
  • Ottimale scarico della trazione
  • Vasta gamma di accessori

Applicazione

  • Impiegato in aree dove è necessario inserire diversi cavi e fili in custodie con requisiti di spazio minimo
  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Fotovoltaico
  • Automazione industriale
  • Impianti off-shore e costruzione di navi

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • SKINTOP® ST(R) M ISO hanno la filettatura di fissaggio extra lunga
  • SKINTOP® ST(R) M ISO con filettatura extra lunga, vedi tabella, non sono approvati DNV

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21
  • Versioni da M 40 x 1,5 a M 63 x 1,5 con O-ring

Colore standard

  • RAL 7001 grigio argento
    RAL 7035 grigio chiaro
    RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV

Materiale

  • Corpo: poliammide
    Guarnizione: CR

Test:

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado di protezione

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Campo di temperatura

  • Statico: da -40°C a +100°C
  • Posa mobile: da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.