Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
SKINTOP® ST-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente, per piattaforme offshore
L'organizzazione del lavoro è essenziale. Con la nostra valigia di assortimento per pressacavi SKINTOP® ST-M, avrete sempre a portata di mano la dimensione della filettatura corretta. Grazie alla sua struttura robusta, è perfettamente adatto all'impiego nell'assemblaggio.
Per la massima affidabilità del processo quando serve: questo pressacavo combina un'emissione minima di particelle, una protezione dai materiali microbici e una superficie bianca per un rapido rilevamento della contaminazione. Per questo motivo definisce gli standard nelle aree sensibili: è ideale per le camere bianche fino alla classe ISO 1, per i locali asciutti e per l'industria alimentare e delle bevande.
SKINTOP® ST-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente, per piattaforme offshore
SKINTOP® SOLAR, pressacavo in plastica per impianti fotovoltaici, resistente a UV e ozono, con antivibrazione e scarico della trazione, estremamente ignifugo
SKINTOP® CLICK BS, protezione antipiega con sistema CLICK innovativo per la protezione di cavi flessibili, nessun filetto necessario, nessun controdado
L'organizzazione del lavoro è essenziale. Con la nostra valigetta di assortimento per pressacavi SKINTOP® CLICK, avrete sempre a portata di mano la dimensione della filettatura corretta. Grazie alla sua struttura robusta, è perfettamente adatto all'impiego nell'assemblaggio.