SKINTOP® STR-M
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttore
Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Accresciuta resistenza agli oli per una migliore performance
- Elevata protezione dalle vibrazioni
- Campi di serraggio variabili e ampi
- Ottimale scarico della trazione
- Vasta gamma di accessori
Applicazione
- Con inserto di tenuta ridotto per cavi di diametro esterno inferiore
Riferimenti normativi/approvazioni
- UL File n. E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Note
- SKINTOP® ST(R) M ISO hanno la filettatura di fissaggio extra lunga
- SKINTOP® ST(R) M ISO con filettatura extra lunga, vedi tabella, non sono approvati DNV
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per misure di montaggio e
coppie di serraggio
consultare T21 - Versioni da M 40 x 1,5 a M 63 x 1,5 con O-ring
Colore standard
- RAL 7001 grigio argento
RAL 7035 grigio chiaro
RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale
- Corpo: poliammide
Guarnizione: CR
Test:
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Grado di protezione
- IP 66
IP 68 - 5 bar
IP 69 - NEMA Type 1, 12
Campo di temperatura
- Statico: da -40°C a +100°C
- Posa mobile: da -20°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.