EPIC® SOLAR 4Plus Set

Sistema di connettori a innesto per il cablaggio di impianti fotovoltaici resistente agli agenti atmosferici

EPIC® SOLAR 4Plus M

  • Sistema di connessione compatibile con lo standard di mercato
  • Pratico set per installatori composto da 10 coppie di connettori
  • Made in Germany

Energia SolarePer esternoTensioneResistente alla temperaturaResistente ai raggi UVImpermeabile

CE

Codice articolo Descrizione articoloSezione in mm²Intervallo di serraggio in mmCorrente nominale (A)PUUnità di base

Prezzo di base

EPIC® SOLAR 4Plus Set - 10 coppie di connettori confezionabili, inclusi contatti
44428255
EPIC® SOLAR 4Plus M+F 4mm2 ... 6mm2 Set4.0 - 6.05.2 - 7.1301
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Bassa resistenza di contatto per un efficiente trasferimento di energia
  • Contatto a crimpare per il montaggio sicuro in loco
  • Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables
  • Connessione affidabile, possibile sbloccare solo con un attrezzo, in accordo alla norma NEC
  • Testato TÜV secondo IEC 62852: connettori per applicazioni in tensione continua in sistemi fotovoltaici

Applicazione

  • Impianti fotovoltaici
  • Per il collegamento di stringhe di pannelli
  • Solar Tracker

Caratteristiche del prodotto

  • Pratico set per installatori composto da 10 coppie di connettori, inclusi contatti a crimpare
  • Sistema di connessione compatibile con lo standard di mercato
  • Tensione di sistema 1.500 V per impianti fotovoltaici moderni con grande potenza
  • Certificato TÜV Rheinland n.:
    R 60134622

Tensione Nominale (V)

  • 1.5 kV

Tensione di prova

  • 16 kV

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 0.5 mOhm

Materiale

  • Poliammide PA

Grado di protezione

  • IP68 (10h/1m)

Cicli di innesto

  • 100

Grado di protezione

  • II

Campo di temperatura

  • da -40°C a +105°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.