![](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
Connettore F-SMA e ST(BFOC) per cavi POF
Accessori per cavi fibre ottiche in plastica, connettore tipo FSMA e ST(BFOC)
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio
Connettori FSMA e ST(BFOC) per montaggio di cavi POF
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore fibra ottica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore per fibra ottica
Vantaggi
- Versione a crimpare o a molla per un cablaggio semplice
Caratteristiche del prodotto
- Connettori FSMA e ST(BFOC) con dado zigrinato o dado esagonale per crimpatura, incollaggio o semplice serraggio
- Per cavi POF con Ø 2,2 mm
- Disponibile anche per altri diametri di cavo (2,2 mm e 6,0 mm)
- Fascetta di protezione antipiega e tappo antipolvere inclusi
- Colore fascetta di protezione antipiega: nero e rosso