
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi per trasmissione dati a fibra ottica
- Accessori per fibra ottica in materiale plastico (POF)
- Strumenti ed accessori
- Connettore POF F-05 SIMPLEX
Connettore POF F-05 SIMPLEX
Connettori e accoppiatori per cavi in fibra ottica plastica,Tipo F05, compatibile con TOCP155K


Connettore POF F05 Simplex; compatibile con TOCP155K per applicazioni di cavi in fibra ottica polimerica
Compatibile con TOCP155K


POF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /4PC
29120099
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF ADAPTER FSMA HEX /4PC
POF ADAPTER FSMA HEX /4PC
29430089
Adattatore POF F-SMA, utilizzabile per connettori POF e PCF F-SMA

POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC
29140099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4531 BK SIMPLEX /50PC
POF CONNECTOR HFBR4531 BK SIMPLEX /50PC
29146098
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC
29140099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4511 BL SIMPLEX /50PC
POF CONNECTOR HFBR4511 BL SIMPLEX /50PC
29143098
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4511 BL SIMPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4511 BL SIMPLEX /4PC
29143099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR FSMA HEX CRIMP 6.0 /4PC
POF CONNECTOR FSMA HEX CRIMP 6.0 /4PC
29132089
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /4PC
29120099
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR HFBR4532 BK SIMPLEX /50PC
POF CONNECTOR HFBR4532 BK SIMPLEX /50PC
29147098
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4516 GY DUPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4516 GY DUPLEX /4PC
29145099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4533 BL SIMPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4533 BL SIMPLEX /4PC
29148099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4533 BL SIMPLEX /50PC
POF CONNECTOR HFBR4533 BL SIMPLEX /50PC
29148098
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR FSMA CRIMP 6.0 /4PC
POF CONNECTOR FSMA CRIMP 6.0 /4PC
29137099
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC
29125099
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR HFBR4503 GY SIMPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4503 GY SIMPLEX /4PC
29141099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR FSMA CLAMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR FSMA CLAMP 2.2 /4PC
29130099
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /50PC
POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /50PC
29130088
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /4PC
29130089
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POLISHING FILM GRAINING SIZE 1000 (BL)
POLISHING FILM GRAINING SIZE 1000 (BL)
29500021
Accessori per cablaggio POF, dischi abrasivi per diverse versioni di connettore, fogli abrasivi per fibra ottica in plastica (P980/1000)

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
4160344
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 OG
H05V-K 1X1 OG
4510093
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
4160401
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05Z-K 90°C 1X1 GY
H05Z-K 90°C 1X1 GY
4725063
H05Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 300/500V

H05Z-K 90°C 1X1 GY
H05Z-K 90°C 1X1 GY
4725063
H05Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 300/500V

ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 7G0,5
1119007
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Semplice da cablare
Applicazione
- Audio digitale
- Automazione industriale
- Home&Building automation
Caratteristiche del prodotto
- Connettore con morsetto F-05 (TOCP) SIMPLEX per collegamento con fibre ottiche in plastica senza crimpatura o incollaggio
- Connettore a innesto
- Per cavi POF con Ø 2,2 mm
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore fibra ottica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore per fibra ottica
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.