Connettore POF ad Adattatore HFBR
Connettori e accoppiatori per cavi in ibra ottica plastica, famiglia tipo HFBR (HFBR4501 / 4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Compatibile con connettori e componenti HP Versatile Link
- Colori diversi per la codifica dei canali
Applicazione
- Automazione industriale
- Apparecchiature medicali
- Sistemi di commutazione per telecomunicazioni
- Reti automotive
- Circuito stampato
Caratteristiche del prodotto
- Connettore serie HFBR per 2,2 mm POF con coperchio antipolvere
- Per crimpatura o a molla
- Varianti simplex o duplex
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore fibra ottica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore per fibra ottica
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.