ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX

Posa mobile

Cavo Ethernet industriale Cat.6A per uso flessibile, 4 coppie, guaina esterna in PVC o FRNC con omologazione UL, 4x2xAWG23/7

  • Per applicazioni PROFINET con 4 coppie
  • CAT.6A qualified for 10Gbit/s

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePer esternoAutoestinguenteinterferenzeResistente ai raggi UV

CULUSPROFINETECOLABEtherNetIP

Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGMassimo diametro del conduttore in mmDiametro esterno mmPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Guaina esterna in PVC
2170930
ETHERLINE PN Cat.6A Y FLEX4 x 2 x AWG23/71,58.84892
Guaina esterna in FRNC (Flame-Retardant-Non-Corrosive)
2170931
ETHERLINE PN Cat.6A FRNC FLEX4 x 2 x AWG23/71,58.84887
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi
  • Schermato contro le interferenze
  • Possibilità di impiego per Industrial Ethernet in ambienti industriali gravosi
  • 4 coppie: 100Mbit/s fino a 10 Gbit/s per Industrial Ethernet

Applicazione

  • Adatto al cablaggio industriale secondo EN 50173-3 ISO/IEC 24702
  • Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
  • Per posa mobile libera non guidata (trefolo a 7 fili)

Caratteristiche del prodotto

  • CAT.6A per applicazione flessibile, adatto a 10Gbit/s
  • Conforme ai requisiti secondo CAT.6A, ISO/IEC 11801 e EN 50173
  • Doppia schermatura di alta qualità a garanzia di un'elevata affidabilità di trasmissione dei dati
  • La guaina in PVC resistente agli oli consente l'impiego in ambiente industriale

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Certificazioni UL ved. scheda tecnica
  • ETHERLINE® PN Cat.6A Y FLEX: ECOLAB® Standard industriale per innovazione e efficienza nel campo professionale della pulizia e della disinfezione

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato, 7 fili
  • Isolamento dei conduttori: polietilene (PE)
  • S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
  • Guaina esterna in PVC o FRNC
  • Colore: verde (simil RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • (non adatto per uso potenza) 125 V

Raggio minimo di curvatura

  • Mobile: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 8 x diametro esterno

Impedenza caratteristica

  • nom. 100 Ω secondo IEC 61156-5

Campo di temperatura

  • Cavo con guaina isolante in FRNC posa fissa: da -25°C a +80°C Movimento occasionale: da -10°C a +80°C Cavo con guaina isolante in PVC Posa fissa: da -40°C a +80°C Movimento occasionale: da -10°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
  • Datasheet su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.