ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

Cavo schermato di controllo con guaina in PVC resistente agli oli, con diametro esterno ridotto

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY - cavo di comando PVC, schermato e flessibile per diverse applicazioni, sottile e leggero senza guaina interna, U0/U: 300/500V

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Flessibile e leggero, senza guaina interna
  • Conforme ai requisiti EMC

Buona resistenza chimicainterferenzeResistente alla torsione

CEECOLABEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
1136752
2 X 0.55.83654
1136003
3 G 0.56.14363
1136753
3 X 0.56.14363
1136004
4 G 0.56.54971
1136754
4 X 0.56.54971
1136005
5 G 0.575786
1136755
5 X 0.575786
1136007
7 G 0.57.569105
1136757
7 X 0.57.569105
1136012
12 G 0.59.9104200
1136762
12 X 0.59.9104200
1136018
18 G 0.511.5141275
1136768
18 X 0.511.5141275
1136775
25 X 0.513.4211350
1136802
2 X 0.756.24356
1136103
3 G 0.756.55270
1136803
3 X 0.756.55270
1136104
4 G 0.7576195
1136804
4 X 0.7576195
1136105
5 G 0.757.772108
1136805
5 X 0.757.772108
1136107
7 G 0.758.389127
1136807
7 X 0.758.389127
1136112
12 G 0.7510.9138232
1136118
18 G 0.7512.7211315
1136125
25 G 0.7514.8280435
1136825
25 X 0.7514.8280435
1136852
2 X 1.06.55171
1136203
3 G 1.06.86286
1136853
3 X 1.06.86286
1136204
4 G 1.07.37498
1136854
4 X 1.07.37498
1136205
5 G 1.08.188121
1136855
5 X 1.08.188121
1136207
7 G 1.08.8112147
1136857
7 X 1.08.8112147
1136212
12 G 1.011.5185285
1136218
18 G 1.013.9268395
1136225
25 G 1.015.9354486
1136902
2 X 1.57.16586
1136303
3 G 1.57.582112
1136903
3 X 1.57.582112
1136304
4 G 1.58.2100135
1136904
4 X 1.58.2100135
1136305
5 G 1.58.9119148
1136905
5 X 1.58.9119148
1136307
7 G 1.59.9154192
1136907
7 X 1.59.9154192
1136312
12 G 1.513268365
1136318
18 G 1.515.6373520
1136325
25 G 1.517.9530734
1136334
34 G 1.520.8683944
1136403
3 G 2.58.9118151
1136404
4 G 2.59.9147188
1136405
5 G 2.511176270
1136407
7 G 2.511.9253340
1136412
12 G 2.516355540
1136418
18 G 2.519569782
1136425
25 G 2.522.28271358
1136504
4 G 4.011.6248305
1136507
7 G 4.014.4355500
1136604
4 G 6.014.2343440
1136607
7 G 6.017505672
1136614
4 G 10.017.2495680
1136615
5 G 10.019.5592824
1136624
4 G 16.020.28001050
1136625
5 G 16.022.68951285
1136634
4 G 25.025.110751413
1136635
5 G 25.02814001976
1136638
4 G 35.02815762070
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto

Applicazione

  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
  • Macchine per ufficio e sistemi di elaborazione dati
  • In ambienti industriali con applicazioni critiche per soddisfare le prescrizioni EMC (compatibilità elettromagnetica)
  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Buona resistenza chimica, tabella T1
  • Elevato grado di copertura della schermatura,
    ridotta impedenza di trasferimento
    (max. 250 Ω/km a 30 MHz)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo EN 50525-2-51

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Nastratura in materiale plastico
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna: PVC, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 4.000 V
  • Conduttore/schermo: 2.000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.