Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK - cavo di comando PVC, schermato e flessibile per applicazioni versatili anche all’aperto. Sottile e leggero senza guaina interna, 300/500V
ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE - cavo di comando PVC, flessibile e fili arancioni numerati, concepito per scopi di avvertenza e circuiti esclusi, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio, flessibile e resistente agli UV per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT - cavo di comando PVC, resistente al freddo, flessibile, resistente agli UV, per basse temperature ed esterni, 300/500V, anche per YSLY o YY, freddo polare
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Cavo in PVC flessibile, con codifica dei conduttori a colori. Cavo di controllo per molteplici applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX® 150 - cavo di comando PVC armonizzato H05VV5-F con UL/CSA AWM, resistente all'olio, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V
ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando PVC, 0,6/1 kV, Tray Cable - Exposed Run