Nastro schermante 3M Scotch™ 1183

Il nastro schermante 3M Scotch™ 1183 garantisce un'eccezionale schermatura dei campi elettromagnetici, con omologazione UL.

Autoestinguenteinterferenze

UL

Codice articolo Descrizione articololarghezza (mm)Matassa mUnità di base

Prezzo di base

61721420
3M Scotch™ 1183 / 9x16,5916,5
61721421
3M Scotch™ 1183 / 12x16,51216,5
61721422
3M Scotch™ 1183 / 19x16,51916,5
61721423
3M Scotch™ 1183 / 25x16,52516,5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Questo nastro conduttivo elettrico é un eccellente schermo contro i campi elettromagnetici.
  • Grazie alla struttura omogenea a pellicola e alla buona conduzione viene garantita una resistenza di dispersione elettrica minima, decisiva per il grado di attenuazione della schermatura.
  • Saldabile e resistente alla corrosione
  • Adesivo acrilico resistente ai solventi

Applicazione

  • Schermatura da campi elettromagnetici
  • Conduzione di carica statica

Caratteristiche del prodotto

  • La pellicola in rame è ricoperta da un sottile strato di stagno
  • Lo strato di stagno è tollerato da un'ampia gamma di materiali come ad es. alluminio, leghe di piombo e stagno e acciai galvanizzati.

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL 510 approvato
  • Numero file UL: E17385

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Nastro adesivo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nastro adesivo

Attenzione

  • Potere adesivo (forza di estrazione) : 3,8 N/10 mm
    Forza di strappo: 44 N/10 mm

Note

  • Resistenza di contatto (secondo MIL-STD-202): 0,005 Ω

Info

  • Stoccaggio: consevare in luogo asciutto e fresco (temperatura ambiente e circa 50% di umidità relativa dell'aria)

Colore standard

  • RAL 7001, grigio argento

Materiale

  • pellicola in rame stagnata liscia come materiale di supporto con adesivo acrilico conduttivo

Campo di temperatura

  • da -10 °C a +80 °C

  • Scotch™ 1183 è un marchio depositato di 3M
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.