UNITRONIC® FD CP plus A

Cavo schermato con guaina in PUR ad alte prestazioni per catene portacavi, AWM per l'impiego secondo CSA/NFPA 79

UNITRONIC® FD CP plus A - Cavo dati PUR schermato, altamente flessibile, a bassa capacità per catene portacavi, AWM-Recognized da UL per USA e Canada

  • Per catena portacavi: altamente performante e flessibile alle basse temperature
  • Bassa capacità
  • Privo di alogeni

Automazione industrialeEolicoPer esternoBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviinterferenzeResistente alla torsioneTorsion loadResistente ai raggi UV

CERUC_RUFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

11139626
2 x 0.144,311,233
11139600
3 x 0.144,514,136
11139601
4 x 0.144,815,540
11139602
5 x 0.145,118,345
11139603
7 x 0.145,727,851
11139604
10 x 0.146,739,359
11139605
14 x 0.146,845,362
11139606
18 x 0.147,454,1118
11139607
25 x 0.148,968,4157
11139608
2 x 0.254,714,938
11139609
3 x 0.254,918,845
11139610
4 x 0.255,321,352
11139611
5 x 0.255,63169
11139612
7 x 0.256,439,676
11139613
10 x 0.257,653,998
11139614
14 x 0.257,964,2120
11139615
18 x 0.258,678,4142
11139616
25 x 0.2510,4101213
11139617
2 x 0.345,118,140
11139618
3 x 0.345,428,750
11139619
4 x 0.345,835,760
11139620
5 x 0.346,239,170
11139621
7 x 0.347,152,7109
11139622
10 x 0.348,667,4147
11139623
14 x 0.348,885,8166
11139624
18 x 0.349,899,7190
11139625
25 x 0.3411,8155260
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
  • La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche
  • Tensione nominale UL-AWM 1000V per cablaggio protetto interno (ad es. all'interno della piattaforma industriale sotto Field Labeling) consente la posa interna direttamente accanto ai cavi di collegamento con tensione nominale UL applicata 1kV
  • Nelle macchine industriali statunitensi, secondo NFPA 79, ed. 2015, 12.9.2 (condizione 3 alla sezione 12.9.2: sa 1 mm² e <16 AWG)

Applicazione

  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
  • Costruzione speciale per elevate prestazioni in catene portacavi.
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • Robot cartesiani, impianti automatici di movimentazione
  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni, a bassa capacità e flessibile fino a -40°C
  • Guaina esterna in PUR, adatta al taglio, resistente agli oli minerali e all'abrasione quando viene utilizzata in catene portacavi
  • Superficie poco adesiva, resistente all'idrolisi e ai microbi, adatta per uso esterno (non in Nord America) grazie alla resistenza ai raggi UV e all'ozono
  • Autoestinguente secondo: IEC 60332-1-2, FT2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • cRUus AWM, certificato da UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 e AWM A/B I/II

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo
  • Isolamento del conduttore a base di poliolefina
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in mescola PUR grigia (RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100, tabella T9

Mutua capacità

  • C/C: ca. 60 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • trefolo, a fili extra sottili

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V
  • Conduttore/schermo: 1500 V

Campo di temperatura

  • da -40°C a
    +80°CcRUus AWM: max +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.