UNITRONIC® FD CP (TP) plus A

Cavo a coppie, schermato, con guaina in PUR ad alte prestazioni per catene portacavi, AWM per l'impiego secondo CSA/NFPA 79

UNITRONIC® FD CP (TP) plus A - Cavo dati PUR schermato con coppie twistate, altamente flessibile, a bassa capacità per catene portacavi, AWM per USA (per NFPA 79) e CAN

  • Per catena portacavi: altamente performante e flessibile alle basse temperature
  • Bassa capacità
  • Privo di alogeni

Automazione industrialeEolicoPer esternoBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviinterferenzeResistente alla torsioneTorsion loadResistente ai raggi UV

CERUC_RUFire

Codice articolo Numero coppie e sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

11139501
2 x 2 x 0.145,919,442
11139502
3 x 2 x 0.146,223,447
11139503
4 x 2 x 0.146,727,159
11139504
5 x 2 x 0.147,337,468
11139505
6 x 2 x 0.147,549,491
11139506
8 x 2 x 0.148,854,8109
11139507
10 x 2 x 0.1410,160,1120
11139544
1 x 2 x 0.254,71427
11139508
2 x 2 x 0.256,63260
11139509
3 x 2 x 0.25738,472
11139510
4 x 2 x 0.257,643,285
11139511
5 x 2 x 0.258,551,592
11139512
6 x 2 x 0.258,871,8114
11139513
8 x 2 x 0.2510,374,4155
11139514
10 x 2 x 0.2511,890186
11139515
14 x 2 x 0.2512111,2219
11139541
1 x 2 x 0.345,12036
11139516
2 x 2 x 0.347,34169
11139517
3 x 2 x 0.34852101
11139518
4 x 2 x 0.348,759106
11139519
6 x 2 x 0.341086,2165
11139499
8 x 2 x 0.3411,8107,3221
11139520
10 x 2 x 0.3413,7131,1274
11139542
1 x 2 x 0.55,52247
11139521
2 x 2 x 0.58,35099
11139522
3 x 2 x 0.58,871,8130
11139523
4 x 2 x 0.59,874,4148
11139524
5 x 2 x 0.510,784,5168
11139525
6 x 2 x 0.511,399,6194
11139526
8 x 2 x 0.513,2144,3284
11139527
10 x 2 x 0.515,2176343
11139528
14 x 2 x 0.515,5215,4401
11139543
1 x 2 x 0.755,93461
11139529
2 x 2 x 0.75960112
11139530
3 x 2 x 0.759,885,7157
11139531
4 x 2 x 0.7510,793,6172
11139532
6 x 2 x 0.7512,3130,4231
11139533
8 x 2 x 0.7514,7192,2342
11139534
10 x 2 x 0.7516,7258390
11139535
14 x 2 x 0.7517316,6545
11139536
1 x 2 x 1.06,34271
11139537
2 x 2 x 1.09,973129
11139538
3 x 2 x 1.010,593,6169
11139539
4 x 2 x 1.011,8117,8204
11139540
5 x 2 x 1.013,1139237
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze
  • Tensione nominale UL-AWM 1000V per cablaggio protetto interno (ad es. all'interno della piattaforma industriale sotto Field Labeling) consente la posa interna direttamente accanto ai cavi di collegamento con tensione nominale UL applicata 1kV
  • Nelle macchine industriali statunitensi, secondo NFPA 79, ed. 2015, 12.9.2 (condizione 3 alla sezione 12.9.2: sa 1 mm² e <16 AWG)
  • La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche

Applicazione

  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
  • Robot cartesiani, impianti automatici di movimentazione
  • Costruzione speciale per elevate prestazioni in catene portacavi.
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni, a bassa capacità e flessibile fino a -40°C
  • Guaina esterna in PUR, adatta al taglio, resistente agli oli minerali e all'abrasione quando viene utilizzata in catene portacavi
  • Superficie poco adesiva, resistente all'idrolisi e ai microbi, adatta per uso esterno (non in Nord America) grazie alla resistenza ai raggi UV e all'ozono
  • Autoestinguente secondo: IEC 60332-1-2, FT2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • cRUus AWM, certificato da UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 e AWM A/B I/II

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori: Basato su una struttura TP di poliolefina
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in mescola PUR grigia (RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100, tabella T9

Mutua capacità

  • Fino a 0,5 mm²: 60 nF/km
  • Fino a 1,0 mm²: 70 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,65 mH/km

Cordatura conduttori

  • trefolo, a fili extra sottili

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V
  • Conduttore/schermo: 1500 V

Campo di temperatura

  • da -40°C a
    +80°CcRUus AWM: max +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.