Eshop

EPIC® H-B 10 TSB

Robusta custodia industriale

La custodia bassa in metallo universale per connettori rettangolari dispone di 2 leve doppie, un ingresso cavo laterale e un raccordo intermedio.

  • Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettore
  • Versione con doppia leva per una maggior sicurezza
  • Indice di protezione testato UL50E

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeResistenza meccanicaRobustoImpermeabile

CEcRUusCollaudato VDE

Codice articolo Descrizione articoloMPGManicottoPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Custodia H-B: custodia volante (ingresso laterale, leva doppia)
10045000
H-B 10 TSB 16-1610
19045000
H-B 10 TSB M2020-10
79057700
H-B 10 TSB M2525-10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Custodia di dimensioni ridotte con leva singola e doppia. Per ogni applicazione è disponibile la custodia appropriata
  • Per il collegamento con la controparte con copertura integrata

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnologia per lo spettacolo
  • Industria plastica

Caratteristiche del prodotto

  • Volante per perni per leva singola
  • Leva doppia
  • ingresso laterale
  • Versioni con manicotto

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia
    Leva: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.