EPIC® H-BE 10 a molla

Inserto standard per un facile assemblaggio

La matrice multifunzione con morsetto a molla può essere utilizzata per tensioni ed intensità di corrente maggiori ed è estremamente affidabile.

  • Matrice multifunzionale per applicazioni versatili
  • Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggioRobustoResistente alla temperatura

CERU

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoProtezione sul conduttoreNumero di contatti operativiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

H-BE 10 a molla
10400100
EPIC® H-BE 10 SFmaschio1 - 1010
10401100
EPIC® H-BE 10 BFfemmina1 - 1010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Inserti standard con terminazione a vite, a crimpare, morsetto a molla e push-in
  • La possibilità di impiego con tensioni e intensità di corrente elevate e un'eccellente affidabilità caratterizzano la serie EPIC® H-BE.

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Tecnologia per lo spettacolo
  • Industria plastica

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 500 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • CSA: 16 A
    IEC: 16 A
    UL: 16 A

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-2

Resistenza di contatto

  • 1,5 - 4 mohm

Contatti

  • lega di rame, argentati

Numero di contatti

  • 10 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a molla 0,5 - 2,5 mm²

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 7

Materiale

  • Policarbonato PC

Cicli di innesto

  • 100

Certificazioni

  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.