EPIC® H-BE 10 a vite

Inserto standard per un facile assemblaggio

La matrice con collegamento filettato può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio nei sistemi di illuminazione ed audio.

  • Collegamento a vite per una facile installazione
  • Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili
  • Made in Germany

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeguidaRobustoResistente alla temperatura

CEcRUusCollaudato VDE

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoProtezione sul conduttoreNumero di contatti operativiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

H-BE 10 a vite
10192000
EPIC® H-BE 10 SSmaschio1 - 1010
10193000
EPIC® H-BE 10 BSfemmina1 - 1010
10192100
EPIC® H-BE 10 SSmaschio-1 - 1010
10193100
EPIC® H-BE 10 BSfemmina-1 - 1010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Inserti standard con terminazione a vite, a crimpare, morsetto a molla e push-in
  • La possibilità di impiego con tensioni e intensità di corrente elevate e un'eccellente affidabilità caratterizzano la serie EPIC® H-BE.
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
  • Testato UL per l'utilizzo in quadri elettrici a norma UL 508 / UL 2237

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Industria plastica
  • Tecnologia per lo spettacolo
  • Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 500 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • CSA: 16 A
    IEC: 16 A
    UL: 16 A

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 2 mOhm

Contatti

  • lega di rame, argentati

Numero di contatti

  • 10 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm²

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 8

Materiale

  • Policarbonato PC

Cicli di innesto

  • 500

Certificazioni

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.