UNITRONIC® LiYCY A

Cavo schermato per trasmissione dati con codice colore secondo DIN 47100 – approvato UL/CSA

UNITRONIC® LiYCY A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) schermato, ignifugo, strumentazione e controllo

  • A = approvato UL e CSA
  • Ulteriori misure/colori su richiesta

interferenze

CECSARUFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione AWGDiametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® LiYCY A
0044602
2 x AWG26/74,315,625
0044604
4 x AWG26/74,71830
0044652
2 x AWG24/74,717,629
0044655
5 x AWG24/75,528,544
0044658
8 x AWG24/76,431,161
0044662
12 x AWG24/77,351,896
0044702
2 x AWG22/75,517,644
0044703
3 x AWG22/75,721,249
0044704
4 x AWG22/76,127,359
0044705
5 x AWG22/76,630,863
0044707
7 x AWG22/77,146,487
0044712
12 x AWG22/78,966,8120
0044716
16 x AWG22/79,883,9145
0044721
21 x AWG22/711,3109,4204
0044732
2 x AWG20/7624,441
0044733
3 x AWG20/76,329,947
0044735
5 x AWG20/77,349,291
0044738
8 x AWG20/79,170,8102
0044850
7 x AWG18/198,993,2160,8
0044851
10 x AWG18/1911,5130,9200
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche

Applicazione

  • Cablaggio di apparecchi, macchine e impianti destinati all'esportazione nel mercato del nordamerica o in paesi dove sono richieste le certificazioni UL/CSA
  • Per il mercato Nord America

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente sec. IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT 1

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL AWM Style 2464
  • CSA AWM I/II A
  • UL File No. E63634

Costruzione

  • Trefolo multifilare di fili di rame stagnato
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in mescola speciale PVC Colore guaina esterna: grigio scuro

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100 senza ripetizione di colori, tabella T9

Cordatura conduttori

  • Secondo misure AWG, 7 o 19 conduttori

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • UL/CSA: 300 V

Tensione di prova

  • 1500 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C (UL: +80 °C)
  • Posa fissa:
    da -40°C a +80°C (UL: +80°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa 152 m; bobina 305 m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.