UNITRONIC® LiYY A
Cavo dati con codice colore secondo DIN 47100 - approvato UL/CSA
UNITRONIC® LiYY A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con codice colore DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) ignifugo, strumentazione, controllo
- A = approvato UL e CSA
- Ulteriori misure/colori su richiesta
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Molteplici possibilità di applicazione
Applicazione
- Cablaggio di apparecchi, macchine e impianti destinati all'esportazione nel mercato del nordamerica o in paesi dove sono richieste le certificazioni UL/CSA
- Per il mercato Nord America
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente sec. IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT 1
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 2464
- CSA AWM I/II A
- UL File No. E63634
Costruzione
- Trefolo multifilare di fili di rame stagnato
- Isolamento dei conduttori in PVC
- Guaina esterna in mescola speciale PVC Colore guaina esterna: grigio scuro
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- DIN 47100 senza ripetizione di colori, tabella T9
Cordatura conduttori
- Secondo misure AWG, 7 o 19 conduttori
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- UL/CSA: 300 V
Tensione di prova
- 1500 V
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C (UL: +80 °C)
- Posa fissa:
da -40°C a +80°C (UL: +80°C)
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa 152 m; bobina 305 m
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.