ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V

Cavo schermato di controllo e comando in PVC con codice colore

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V - Cavo PVC flessibile, con codice colore e schermato. Cavo di controllo e comando per molteplici applicazioni

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Conforme ai requisiti EMC
  • Per tensione nominale U0/U: 300/500V e sezioni conduttori inferiori a 1,5mm² ved. ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V

Buona resistenza chimicainterferenze

CEEACFire

Oops, an error occurred! Code: 202411261256206079fe7e
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750 V
0035000
2 X 1.59.965132
0035458
3 G 1.510.379170
00354593
4 G 1.511.397204
00354603
5 G 1.512.6116246
0035461
7 G 1.513.9149320
0035011
3 G 2.511.8146211
00350173
4 G 2.513.5167310
00350123
5 G 2.514.6200326
0035289
7 G 2.515.9288444
00350183
4 G 4.015.1237403
00350133
5 G 4.016.5328478
00350193
4 G 6.016.6318521
00350143
5 G 6.018.2441624
0034953
3 G 10.018.9414690
00350213
4 G 10.021.1558843
00352903
5 G 10.023.17141004
0034954
3 G 16.021.7607910
00350223
4 G 16.023.98041164
00350153
5 G 16.026.810501812
0034955
3 G 25.026.69361330
00350233
4 G 25.029.412891903
00350243
5 G 25.032.614462374
0034956
3 G 35.029.412581370
00350253
4 G 35.032.416932489
00350263
5 G 35.036.019752771
0034952
3 G 50.035.117482590
00350273
4 G 50.038.823423362
00350283
4 G 70.043.730353719
00350293
4 G 95.050.440555849
00354303
4 G 120.056.852257509
00354313
4 G 150.062.263007800
00354323
4 G 185.067.877539866
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata sicurezza elettrica grazie alla tensione di prova 4 kV
  • Schermatura da campi elettromagnetici

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
  • Impianti di trasporto e convogliamento
  • Collegamento tra drives e servomotori
  • In ambienti industriali con applicazioni critiche per soddisfare le prescrizioni EMC (compatibilità elettromagnetica)

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Buona resistenza chimica, tabella T1
  • Elevato grado di copertura della schermatura,
    ridotta impedenza di trasferimento
    (max. 250 Ω/km a 30 MHz)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo EN 50525-2-51
  • In accordo a EN 50525-2-11 e EN 50525-2-31

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina interna in PVC grigia
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC trasparente

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori: codice colore ÖLFLEX® (Tabella T7)

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 450/750 VCA
    In posa protetta e fissa:
    U0/U: 600/1000 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Lunghezze singole per dimensioni: >= 4G50 max. 500m; >= 4G95 max. 400m; >= 4G120 max. 300m; >= 4G150 max. 250m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.