ÖLFLEX® CLASSIC PN
Cavo di controllo in PVC con codifica conduttori a colori per il collegamento di componenti PROFINET
ÖLFLEX® CLASSIC PN - Cavo in PVC flessibile, con codifica dei conduttori a colori. Cavo di potenza per applicazioni PROFINET con 24V
- Linea di alimentazione PROFINET 24 V
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Codice colore secondo la linea guida PROFINET "PROFINET Cabling and Interconnection Technology" per l'identificazione univoca dei conduttori
- Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto
- Elevata sicurezza elettrica grazie alla tensione di prova 4 kV
- Comportamento al fuoco classificato come da regolamento UE 305/2011.
Applicazione
- Per l’alimentazione di componenti PROFINET
- Posa fissa o mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo, senza sollecitazioni a trazione
- Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
- Ambienti asciutti o bagnati, con sollecitazioni meccaniche medie
- La guaina esterna in PVC è resistente a acidi e soluzioni alcaline
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Buona resistenza chimica, tabella T1
Riferimenti normativi/approvazioni
- Secondo EN 50525-2-51
- Secondo EN 50525-2-11
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Guaina esterna: PVC, grigio (simile RAL 7001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
-
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
-
Codice di identificazione dei conduttori
- marrone (L1), blu (N1),
conduttori 4/5: in aggiunta nero (L2), bianco (N2)
conduttori 3/5: rosa aggiuntivo (FE) -
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5 -
Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)
- TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0
-
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
-
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
-
Tensione di prova
- 4000 V
-
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
-
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Lunghezze singole per dimensioni: >= 5G50 max. 500m; >= 5G95 max. 400; >= 3G120 max. 500m; >= 4G120 max. 300; >= 4G185 max. 250m
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.