ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V

Cavo schermato di controllo con guaina in PVC e codifica a colori

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V - Cavo PVC flessibile, con codice colore e schermato. Cavo di comando per molteplici applicazioni

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Conforme ai requisiti EMC
  • Per tensione nominale U0/U: 450/750V o sezioni conduttori maggiori ved. ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V

Buona resistenza chimicainterferenze

CEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V
0035001
2 X 0.574175
0035002
3 G 0.57.34683
00350033
4 G 0.57.95599
00352013
5 G 0.58.466112
0035202
7 G 0.58.980132
0035004
2 X 0.757.44686
0035005
3 G 0.757.957100
00350063
4 G 0.758.464115
00350163
5 G 0.758.977130
0035203
7 G 0.759.7102161
0035220
2 X 1.07.95698
0035221
3 G 1.08.265111
00352223
4 G 1.08.778130
00352233
5 G 1.09.589153
0035204
7 G 1.010.2113185
11356500
3 G 1.58.977135
11356501
4 G 1.59.694165
11356502
3 G 2.510.3118190
11356503
4 G 2.511.3149230
11356504
4 G 4.013.4222345
11356505
4 G 6.015.8317485
11356506
4 G 10.019.5497735
11356507
4 G 16.022.77571200
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto
  • Elevata sicurezza elettrica grazie alla tensione di prova 4 kV
  • Schermatura da campi elettromagnetici

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
  • Impianti di trasporto e convogliamento
  • Collegamento tra drives e servomotori
  • In ambienti industriali con applicazioni critiche per soddisfare le prescrizioni EMC (compatibilità elettromagnetica)

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Buona resistenza chimica, tabella T1
  • Elevato grado di copertura della schermatura,
    ridotta impedenza di trasferimento
    (max. 250 Ω/km a 30 MHz)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo EN 50525-2-51
  • Secondo EN 50525-2-11

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina interna in PVC grigia
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC trasparente

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori: codice colore ÖLFLEX® (Tabella T7)

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Lunghezze singole per dimensioni: >= 4G50 max. 500m; >= 4G95 max. 400m; >= 4G120 max. 300m; >= 4G150 max. 250m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.