EASY STRIP O-CARTRIDGE
EASY STRIP O-CARTRIDGE
61735802
Strumento di spelatura autoregolante con cartucce/lame di spelatura sostituibili, flessibile, design ergonomico, affidabile, anche per cavi in Teflon/PTFE
Self-adjusting stripping tool fpr PVC core insulation from 0,2-6 mm², additional cutting function up to a diameter of 2 mm
Codice articolo | Descrizione articolo | Per mm² | Per isolamento | Lunghezza (mm) | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61725960 | BASIC STRIP | 0.2 - 6 | PVC | 165 | 1 |