Eshop

Pinza per fascette per cavi Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120

La pinza per fascette fermacavo TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 consente il montaggio veloce e conveniente di fascette fermacavo.

Anello di tenuta migliorato ed elasticità tirante e lama migliorata

Tempo di montaggioRobusto

Codice articolo Descrizione articoloPer fascette per caviLarghezza della fascetta (mm)Peso kgPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Ty-Gun ERG 50
62120120Ty-Gun ERG 50Plastico2.4 - 4.80,261
62120121Lame di ricambio Ty-Gun ERG 50Plastico2.4 - 4.8-2
Ty-Gun ERG 120
62120125Ty-Gun ERG 120Plastico4.8 - 7.60,2781
62120126Lame di ricambio Ty-Gun ERG 120BPlastico4.8 - 7.6-1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Testa girevole a 360° per un montaggio comodo
  • Rotella di regolazione facilmente accessibile per la tensione di serraggio, meccanismo di taglio automatico
  • Grande apertura (larghezza 25,4 mm) Facilita l'inserimento delle fascette
  • Design ergonomico (design arrotondato) e facilità di utilizzo
  • Meno fatica e sforzi per l'utente

Applicazione

  • Pistola per fascette in plastica
  • Permette di riunire in fasci, fissare e montare in modo rapido ed economico le fascette per cavi in plastica
  • Maggior durata grazie alla possibilità di regolare il serraggio di ogni fascetta
  • Sistema anticaduta delle parti tagliate

Caratteristiche del prodotto

  • La maniglia regolabile permette l'adattamento alle dimensioni della mano dell'utilizzatore
  • Il meccanismo attenua le vibrazioni
  • Conservazione pratica e semplice delle lame di ricambio (1 lama di ricambio inclusa nella dotazione)
  • Leggero
  • La punta in acciaio inox garantisce una maggiore durata dell'utensile

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Attrezzi per fascette

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di lavorazione per fascetta fermacavo

Attenzione

  • La tensione è regolabile manualmente

Note

  • Lunghezza x Larghezza x Altezza:
    178x127x38mm
  • "ERG 50: 65-83 N per l'impostazione 1,
    175-220 N per l'impostazione 8
    ERG 120: 175-250 N per impostazione 1,
    450-580 N per impostazione 8 "

Colore standard

  • ERG 50: Testa nera
  • ERG 120: Testa arancione

Materiale

  • Polimero antiurto
  • Impugnatura in gomma morbida

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.