RJ45 PC Cat.6A S/FTP Y*

Cavo patch industriale Cat.6A PVC, RJ45-RJ45

Cavo patch per Ethernet superveloce a 10 gigabit con robusta qualità industriale con UL/CSA. Disponibile in lunghezze estese fino a 90 m.

  • Adatto per 10 GBit/s
  • Cavo certificato UL/CSA (CMG)
  • Lunghezze estese fino a 90 m

Automazione industrialeAutomation/Fältinstallation

Codice articolo Lunghezza (m)Unità di base

Prezzo di base

271051061520
271051061730
271051061940
271051062150
271051062360
271051062570
271051062780
271051062990
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale > 34 mm

Impedenza caratteristica

  • 100 Ω ± 15%

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da 0°C a +60°C

Vantaggi

  • Robusta qualità industriale
  • c(UL) CMG, CSA, FT4
  • Isolamento del conduttore in TPE
  • Peer to peer: Cat.6A (TIA) fino a 90 m, Class EA (ISO) fino a 80 m
  • Cablaggi verificati singolarmente

Applicazione

  • Inserto per Ethernet industriale in ambiente industriale
  • Per interni
  • Automazione industriale

Caratteristiche del prodotto

  • Cavo autoestinguente secondo IEC 60332-1
  • Manicotto antipiega pressofuso con protezione antistrappo
  • Assegnazione connettore secondo EIA/TIA 568B

Costruzione

  • Cavo 4x2xAWG24/7
  • S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
  • Guaina esterna in PVC